text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII muting arm bracket kit

Produktnummer: 6C000186
GTIN: 4046548104752
4 holdere til montering af muting-sensorer på muting-armene PSEN opII muting-arm

Styk

Din pris

Kr.258.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
 
Omgivelsestemperatur -25  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Produktmateriale Stål coatet  
Mål, højde 65  
Mål, bredde 66  
Mål, dybde 24  
Nettovægt 405  
Bruttovægt 410  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104752  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 73089059  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN opII muting arm
PSEN opII muting arm 6C000185
2 muting-arme til montering af muting-sensorer på lysgitre eller beskyttelsessøjler
Kr.646.00

Ekstra tilbehør

PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
Notholdere til montering af tilbehør på profilen på PSEN opII lysgitret eller beskyttelsesstanderen. Pakken indeholder 4 stk.
Kr.170.00