text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN rd1.2 sensor

Produktnummer: 6B000003
GTIN: 4046548104523
Radarsensor, 5 m rækkevidde, PL d (kat. 3) i henhold til EN ISO 13849

Produkt under udfasning


Styk

Din pris

Kr.7,668.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse RED  
CE  
UKCA  
UL Certified Mark  
TÜV  
Sensorprincip FMCW-radar  
Bærefrekvens
Rækkevidde advarselszone 5  
Rækkevidde sikkerhedszone 5  
Ant. Simult. Overv. Zoner 4  
Antal zonekonfigurationer 32  
 
Kilde for intern spænding via styr.enh.  
Åbningsvinkel horisontalt
Åbningsvinkel vertikalt
Omgivelsestemperatur -30  
60  
Fugtbelastning oplysninger maks. 95 %  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl.
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 4  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Reaktionstid 100  
Maks. ledningslængde 25  
Husmateriale overdel
Mål, højde 85  
Højde med bøjle 107.4  
Mål, bredde 85  
Mål b med bøjle 158  
Mål, dybde 107.4  
Nettovægt 289  
Bruttovægt 492  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 6c  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC004807  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104523  
Volumen 3.534  dm3
Harmonized System Code 85261000  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/005/XXXX/SH C1000044
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 5 m
Kr.302.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/010/XXXX/SH C1000045
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.519.00
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/A/015/XXXX/SH C1000046
Tilslutningsledning, 5-pol. M12-hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 15 m
Kr.679.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/003/XXXX/SH C1000047
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 3 m
Kr.292.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/005/XXXX/SH C1000048
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 5 m
Kr.421.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH C1000049
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 10 m
Kr.623.00
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH C1000050
Forbindelsesledning, 5-pol. M12-hanstik til 5-pol. M12- hunstik, vinklet, twisted pair, afskærmet, kabellængde: 15 m
Kr.793.00
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.
Kr.198.00