Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630822","name":"PSEN op2.3 L-Reflex","price":"3398.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op2.3 L-Reflex
Produktnummer: 630822
GTIN: 4046548077087
Sensor enkelt Muting-arm til basislysgitter PSEN opXX-xx-xxx/1,
aktiv.
Styk
Din pris
Kr.3,398.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | CE |
| Sensorprincip | optisk |
| Driftsområde (m) |
0.5
3 |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
Optiske data
| Anvendt bølgelængdeområde | 650 nm |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-10
55 |
| Fugtbelastning oplysninger | 95 % RF ved 55 °C |
| Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Husmateriale overdel | Aluminium |
| Mål, højde | 60 |
| Mål, bredde | 299.8 |
| Mål, dybde | 40 |
| Nettovægt | 800 |
| Bruttovægt | 1000 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548077087 |
| Volumen | 8.696 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |