Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"632008","name":"PSEN opII mirror column-090 Set","price":"3242.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JZ"]}
Som på fig.
PSEN opII mirror column-090 Set
Produktnummer: 632008
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-090" med
en spejllængde på 900 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII
adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og
PSEN... Mere
Din pris
Kr.3,242.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sættet indeholder spejlsøjlen "PSEN opII Mirror Column-090" med en spejllængde på 900 mm, fastgørelsesskruer og "PSEN opII adjustable base unit". Kan anvendes med lysgitre fra serierne PSENopt og PSENoptII op til en beskyttelseszonelængde på 750 mm.
Generelle data
Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -10 - 60 °C |
Tildugning tilladt? | ikke tilladt |
Mekaniske data
Husets materiale | Aluminium |
Materiale nivelleringsfod | Aluminium |
Materiale spejl | Glas |
Mål, højde | 900 mm |
Mål, bredde | 96 mm |
Mål, dybde | 49 mm |
Nettovægt | 4100 g |
Bruttovægt | 7450 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39111609 |
EAN-kode | 4046548075694 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272792 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |