text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN opII X-muting set extended

Produktnummer: 6C000184
GTIN: 4046548104738
Udvidet X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 1 x fastgørelsesmateriale, 2 x forbindelsesledning 1 m, muting-lampe, 1 ledningsføringsboks

Styk

Din pris

Kr.5,540.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Udvidet X-muting-sæt til sikkerhedslysgitter PSEN opII bestående af 2 muting-sensorer, 2 reflektorer, 2 muting-arm-sæt, 1 x fastgørelsesmateriale, 2 x forbindelsesledning 1 m, muting-lampe, 1 ledningsføringsboks

 
Nettovægt 1704  
Bruttovægt 5460  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272792  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548104738  
Volumen 96  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1