text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit

Produktnummer: 541211
GTIN: 4046548067170
RFID-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Styk

Din pris

Kr.1,268.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

RFID-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, tilslutningskabel 5 m, en aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning unicat  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Unit  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax +60 °C  
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP6K9K  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,01mm/°C  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Aktuator type 1 PSEN cs4.1  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype 5m Kabel  
Ledninger kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 37  
Mål, bredde 26  
Mål, dybde 18  
Nettovægt 215  
Bruttovægt 275  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548067170  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).
Kr.2,496.00
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals 540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet, skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.192.00