Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570241","name":"PSEN me4.01 / 4AS","price":"368.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GL"]}
Som på fig.
PSEN me4.01 / 4AS
Produktnummer: 570241
GTIN: 4046548002683
Mekanisk sikkerhedsafbryder, med standardaktuator, udtrækskraft 50
N, kontakter: 1 sluttekontakt, 1 brydekontakt.
Styk
Din pris
Kr.368.00
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
cCSAus TÜV EAC |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Relæudgange
| Brugskat. AC/DC1 standard | EN 60947-4-1 |
| Spænding AC1 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC1 sikkerhedskont. | 10 A |
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
| Spænding AC15 sikkerhedskont. | 240 V |
| Max strøm AC15 sikkerhedskont | 3 A |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 80 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Mekaniske data
| Tilslutningsklemme | Skrueklemme |
| Klemmetype | fast |
| Mål, højde | 100 mm |
| Mål, bredde | 30 mm |
| Mål, dybde | 30.5 mm |
| Nettovægt | 102 g |
| Bruttovægt | 148 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
ETU |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
96-45-7 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548002683 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.119.00
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.181.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.286.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.433.00
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
Kr.31.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til
kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,228.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00