Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570008","name":"PSEN me1.21S / 1AR","price":"1866.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Som på fig.
PSEN me1.21S / 1AR
Produktnummer: 570008
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 1 sluttekontakt, 3brydekontakter,
forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
Din pris
Kr.1,866.00
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
CCC BG cCSAus EAC |
Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) | 110 V |
Forsyningsspændingstype U1 | AC |
Effektforbrug AC | 8 VA |
Forsyningsspænding 2 (V) | 230 V |
Forsyningsspændingstype U2 | AC |
Relæudgange
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 230 V |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 2.5 A |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -25 - 70 °C |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Tvangskoblingskraft | 1500 N |
Tilslutningsklemme | Fjederklemme |
Mål, højde | 184 mm |
Mål, bredde | 42.5 mm |
Mål, dybde | 51 mm |
Nettovægt | 337 g |
Bruttovægt | 515 g |
Miljø
RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-overensstemmelse | ja |
RoHS-undtagelser | ja |
RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
%-andel af forurenende stof | > 0,1 |
CAS-nr. | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-indgang tilgængelig | ja |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548065732 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.330 |
Ekstra tilbehør
PDP67 cable M12-5sm, 10m
380706
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.176.00
PDP67 cable M12-5sm, 20m
380707
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.278.00
PDP67 cable M12-5sm, 3m
380705
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.116.00
PDP67 cable M12-5sm, 30m
380708
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hanstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.420.00
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.22.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,746.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00