Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"1634.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Som på fig.
PSEN me1.02S/AR M12
Produktnummer: 570012
GTIN: 4046548094787
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip fjederkraft, kontakter: 2 sluttekontakter, 2 brydekontakter,forsyningsspænding
24 V AC/DC, M12/8-bens-tilslutning.
Styk
Din pris
Kr.1,634.00
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
UKCA BG cCSAus EAC |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Relæudgange
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Miljøoplysninger
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Tvangskoblingskraft | 1500 N |
| Tilslutningstype | M12, 8-polet |
| Mål, højde | 204.5 mm |
| Mål, bredde | 42.5 mm |
| Mål, dybde | 51 mm |
| Nettovægt | 348 g |
| Bruttovægt | 440 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Butylphenol |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
98-54-4 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094787 |
| Volumen | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.168.00
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hanstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.196.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.236.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.321.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.652.00
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Stikforbindelse, 8-polet, lige hunstik M12, A-kodet, skruetilslutning,
materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink, kablets udvendigediameter 6-
8 mm
Kr.199.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.186.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.311.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.368.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.465.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.647.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.814.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.277.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.287.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.294.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til
kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.201.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.253.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.383.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.719.00
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, lige hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,121.00
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 8-polet, vinklet hunstik
M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.1,121.00