Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"1227.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Som på fig.
PSEN me1.02S / AA
Produktnummer: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
Styk
Din pris
Kr.1,227.00
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
UKCA cCSAus |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Relæudgange
| Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Miljøoplysninger
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Tvangskoblingskraft | 1500 N |
| Mål, højde | 204.5 mm |
| Mål, bredde | 42.5 mm |
| Mål, dybde | 51 mm |
| Nettovægt | 358 g |
| Bruttovægt | 450 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 6c |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099713 |
| Volumen | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til
kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00