text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN in-A-A-N

Produktnummer: 6P000001
GTIN: 4046548108729
Sikker induktiv nærhedssensor, 2 sikkerhedsudgange OSSD, cylindrisk udførelse M12, tasteafstand: 2 mm flugtende, 4-pol. M12- hanstik

Styk

Din pris

Kr.755.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprincip induktiv  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Dimensioneret driftsspænding 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
HL-U kortslutningssikret ja  
Omgivelsestemperatur -25  
70  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
Kapslingsklasse, kabinet IP69  
IP68  
Sensor kan indbygges flugtende ja  
Tilslutningstype M12 4-polet  
Husets materiale
Husets materiale frontplade PBT  
Husmateriale overdel
Mål, højde 12  
Mål, bredde 65  
Nettovægt 18  
Bruttovægt 29  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002714  
GTIN 4046548108729  
Volumen 0.104  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.530.00
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1m 380711
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.154.00
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 1.5m 380712
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.169.00
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m
PDP67 Cable M12-5sf M12-5sm, 2m 380713
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.178.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.341.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.92.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.108.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.142.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.92.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.108.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.142.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.336.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.717.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.485.00
PSEN Bracket kit M12
PSEN Bracket kit M12 6P000005
Holder til alle cylinderformede sensorer med M12-gevind
Kr.81.00
PSEN Bracket kit M18
PSEN Bracket kit M18 6P000006
Holder til alle cylinderformede sensorer med M18-gevind
Kr.81.00
PSEN Bracket kit M30
PSEN Bracket kit M30 6P000007
Holder til alle cylinderformede sensorer med M30-gevind
Kr.81.00
CABLE/M12/CLIP
CABLE/M12/CLIP C1000079
Manipulationsbeskyttelse til stikforbindelse og beskyttelse modutilsigtet løsning, til éngangsbrug, 4 stk. til sikring af 4 M12- stikforbindelser
Kr.218.00