text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN hs1.2p

Produktnummer: 570271
GTIN: 4046548062410
Sikker hængselafbryder, monteringsposition til venstre, M12 4-pol.hanstik, 2 brydekontakter, IP67.

Styk

Din pris

Kr.1,214.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
BG  
cCSAus  
Dørhængsel venstre  
 
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  V
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  A
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  V
Omgivelsestemperatur -25 - 70  °C
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Tilslutningstype M12  
Mål, højde 147  mm
Mål, bredde 82  mm
Mål, dybde 19.5  mm
Nettovægt 330  g
Bruttovægt 376  g
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC000030  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062410  
Volumen 0.422  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS67 I/O Cable
PSS67 I/O Cable 380320
Metervare, PUR, gul RAL1003, 5x0,25, enkeltledernes farve: brun, hvid, blå, sort, grå
Kr.28.00
PSEN screw M4x10 10pcs
PSEN screw M4x10 10pcs 540308
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
Kr.30.00
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x12, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
Kr.30.00
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
Kr.30.00
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
Kr.30.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m 630270
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.394.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.332.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.90.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.105.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.137.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.184.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.216.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.278.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.520.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m 630341
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.90.00
PSEN op cable angle M12 4-pole  5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m 630342
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.105.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m 630343
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.137.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m 630344
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.326.00
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.696.00
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m 630363
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.471.00
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m 630366
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.882.00
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m 630367
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, afskærmet, 4-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.809.00