Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"1011.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Som på fig.
PSEN cs6.2p 1switch
Produktnummer: 542250
GTIN: 4046548077384
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik,
IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
Styk
Din pris
Kr.1,011.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | hoch |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | unicat |
| Egnet til serieforbindelse | ja |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
Indgange
| Antal indgange | 2 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +60 °C |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-30 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP66
IP67 |
Skifteafstande
| Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,02mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator1 | +-0,02mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator2 | +-0,02mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator3 | +-0,02mm/°C |
Mekaniske data
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tilslutningstype | M8, 8pol. male |
| Produktmateriale |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Mål, højde | 26.4 |
| Mål, bredde | 97.59999999999999 |
| Mål, dybde | 13 |
| Nettovægt | 48 |
| Bruttovægt | 58 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077384 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til
sidehængte døre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1
del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til
skydedøre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1
del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.336.00
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.178.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.239.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.326.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.660.00
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.291.00
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.301.00
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.470.00
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil
8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med
maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x
57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.600.00
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
Kr.2,496.00
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer
(medfølger
ikke ved levering).
Kr.3,297.00
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x12, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
Kr.31.00
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
Kr.31.00
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor/næste
stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, sensor),
8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern
ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til
direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.160.00
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A-kodet ogM8-hunstik (X3, sensor/næste
stikforbindelse), 8-polet, A-
kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.
intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutning til
PSENslock på kabeludgang i kabelbrønd.
Kr.160.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A-
kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern ledningsføring 1:1 for alle 8 signaler,
konverter til tilslutning for PSEN-sensorer.
Kr.249.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8-
polet, A-kodet og M8-
hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af
tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til
tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.113.00
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00
Tilbehør til indkøring
Kr.113.00
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00