text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs6.2n/PSEN cs6.1 M12 1unit

Produktnummer: 542203
GTIN: 4046548077520
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Styk

Din pris

Kr.1,120.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning unicat  
Egnet til serieforbindelse nein  
Modulvariant Unit  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax +60 °C  
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP66  
IP67  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,02mm/°C  
Aktuator type 1 PSEN cs6.1 M12  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M12, 5pol. male  
Produktmateriale PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Mål, højde 26.4  
Mål, bredde 101.6  
Mål, dybde 19  
Nettovægt 83  
Bruttovægt 100  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077520  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.530.00
PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til sidehængte døre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til skydedøre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
Kr.198.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.336.00
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
Kr.31.00
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med mellemlægsskive.
Kr.31.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.374.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00
PDP67 F 8DI ION HP
PDP67 F 8DI ION HP 773601
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, separat forsyning af udgangene.
Kr.2,437.00
PDP67 F 8DI ION VA
PDP67 F 8DI ION VA 773614
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger i rustfrit stål.
Kr.1,835.00
PDP67 F 8DI ION HP VA
PDP67 F 8DI ION HP VA 773615
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, ekstra spændingsforsyning, tilslutninger i rustfrit stål.
Kr.2,456.00