text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs6.1p 1switch

Produktnummer: 542150
GTIN: 4046548077360
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.

Styk

Din pris

Kr.922.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning vollcodiert  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax +60 °C  
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP66  
IP67  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,02mm/°C  
Ændr. tasteafst.temp.aktuator1 +-0,02mm/°C  
Ændr. tasteafst.temp.aktuator2 +-0,02mm/°C  
Ændr. tasteafst.temp.aktuator3 +-0,02mm/°C  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M8, 8pol. male  
Produktmateriale PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Mål, højde 26.4  
Mål, bredde 97.59999999999999  
Mål, dybde 13  
Nettovægt 48  
Bruttovægt 58  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077360  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til sidehængte døre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til skydedøre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
Kr.198.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.336.00
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.178.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.239.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.326.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.660.00
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.291.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.301.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.470.00
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.600.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).
Kr.2,496.00
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer (medfølger ikke ved levering).
Kr.3,297.00
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x12, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
Kr.31.00
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
Kr.31.00
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, sensor), 8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.160.00
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A-kodet ogM8-hunstik (X3, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A- kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutning til PSENslock på kabeludgang i kabelbrønd.
Kr.160.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern ledningsføring 1:1 for alle 8 signaler, konverter til tilslutning for PSEN-sensorer.
Kr.249.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M8- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.113.00
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00

Tilbehør til indkøring

PSEN cs6.1 1actuator
PSEN cs6.1 1actuator 542180
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.113.00
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator 542187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator 542188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00