text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs6.11 M12/8 1switch

Produktnummer: 542151
GTIN: 4046548079296
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in, magnetindgreb.

Styk

Din pris

Kr.1,002.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator, maks. 8 gange teach-in, magnetindgreb.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning vollcodiert  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax +60 °C  
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP66  
IP67  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,02mm/°C  
Holdekraft magnet 30  
Aktuator type 1 PSEN cs6.11 M12  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M12, 8pol. male  
Produktmateriale PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Mål, højde 26.4  
Mål, bredde 101.6  
Mål, dybde 19  
Nettovægt 75  
Bruttovægt 85  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079296  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cs6.11 M12 1actuator
PSEN cs6.11 M12 1actuator 542181
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs6.11 M12, IP67, til afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk., magnetindgreb.
Kr.191.00

Ekstra tilbehør

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til sidehængte døre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til skydedøre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
Kr.198.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.336.00
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.470.00
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.600.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).
Kr.2,496.00
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer (medfølger ikke ved levering).
Kr.3,297.00
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
Kr.31.00
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med mellemlægsskive.
Kr.31.00
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor), 8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.160.00
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A- kodet og M12-hunstik (X3, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet,A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutningtil PSENslock på kabeludgang i kabelbrønd.
Kr.160.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor), 8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, meldeudgang/Lock_Unlock), sort, lige, 4-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², sort, til udføring af hjælpesignaler ved tilslutning af PSENcode og PSENslock.
Kr.275.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M8- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse IP67.
Kr.876.00
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse , IP67.
Kr.942.00