text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs5.1p 1switch

Produktnummer: 542050
GTIN: 4046548077339
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-stik, IP67, 4 aktiveringsretninger, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder.

Styk

Din pris

Kr.620.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 gering  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax +60 °C  
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP66  
IP67  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,02mm/°C  
Ændr. tasteafst.temp.aktuator1 +-0,02mm/°C  
Ændr. tasteafst.temp.aktuator2 +-0,02mm/°C  
Ændr. tasteafst.temp.aktuator3 +-0,02mm/°C  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M8, 8pol. male  
Produktmateriale PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Mål, højde 26.4  
Mål, bredde 97.59999999999999  
Mål, dybde 13  
Nettovægt 48  
Bruttovægt 58  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1%  
CAS-nr. 1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077339  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN cs5.1 1actuator
PSEN cs5.1 1actuator 542080
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.113.00
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator 542087
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator 542088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cs5.1 1actuator
PSEN cs5.1 1actuator 542080
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, pakke = 1 stk.
Kr.113.00
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator 542087
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, kan limes, uden skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator 542088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, kan limes, med skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00

Ekstra tilbehør

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til sidehængte døre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Monteringshjælp, til PSENcode, kan anvendes som mekanisk anslag til skydedøre, pakke = 2 stk., 1 del til afbryder plus 1 del til aktuator.
Kr.487.00
PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
Kr.198.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.336.00
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.178.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.239.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.326.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.660.00
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.291.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.301.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 4 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 5 PSEN ix2F4 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 48 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.470.00
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, decentral passiv-fordeler til serieforbindelse, tilslutning af optil 8 sikkerhedssensorer (mulighed for serieforbindelse), maks. 3 PSEN ix2F8 code med maks. 16 deltagere, videreførelse af diagnoseinformationerne, 96 x 93 x 57 mm (H x B x D), tilslutningstype fjederklemmer, IP20.
Kr.600.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).
Kr.2,496.00
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Profinet, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer (medfølger ikke ved levering).
Kr.3,297.00
PSEN screw M4x12 10pcs
PSEN screw M4x12 10pcs 540309
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x12, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
Kr.31.00
PSEN screw M4x16 10pcs
PSEN screw M4x16 10pcs 540310
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x16, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.
Kr.31.00
PSEN Y junction M8 SENSOR
PSEN Y junction M8 SENSOR 540317
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, sensor), 8-polet, A-kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga.intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til direkte tilslutning til PSENslock på sensoren.
Kr.160.00
PSEN Y junction M8 cable channel
PSEN Y junction M8 cable channel 540318
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M8-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M8-hunstik (X2, sensor), 8-polet, A-kodet ogM8-hunstik (X3, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A- kodet, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning af PSENcode, til tilslutning til PSENslock på kabeludgang i kabelbrønd.
Kr.160.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern ledningsføring 1:1 for alle 8 signaler, konverter til tilslutning for PSEN-sensorer.
Kr.249.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M8- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00