Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"542063","name":"PSEN cs5.11n 1switch","price":"886.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Som på fig.
PSEN cs5.11n 1switch
Produktnummer: 542063
GTIN: 4046548085914
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12/5-
pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, typ. tasteafstand
(firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet
afbryder, magnetindgreb.
Styk
Din pris
Kr.886.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, tilslutningsstik M12/5- pol., til applikationer op til SIL 3 og PL e, IP67, typ. tasteafstand (firkant) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder, magnetindgreb.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | codiert |
| Egnet til serieforbindelse | nein |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +60 °C |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-30 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP66
IP67 |
Skifteafstande
| Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,02mm/°C |
Mekaniske data
| Holdekraft magnet | 30 |
| Aktuator type 1 | PSEN cs5.11 M12 |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tilslutningstype | M12, 5pol. male |
| Produktmateriale |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Mål, højde | 26.4 |
| Mål, bredde | 101.6 |
| Mål, dybde | 19 |
| Nettovægt | 75 |
| Bruttovægt | 85 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548085914 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |