text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs5.11 M12 1actuator

Produktnummer: 542081
GTIN: 4046548077605
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.11 M12, IP67, pakke = 1 stk., magnetindgreb.

Styk

Din pris

Kr.177.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 gering  
Transponder kodning codiert  
Modulvariant Betätiger  
 
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax +60 °C  
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +70 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Kapslingsklasse, kabinet IP66  
IP67  
Holdekraft magnet 30  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 18  
Mål, bredde 90  
Mål, dybde 19  
Nettovægt 60  
Bruttovægt 67  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548077605  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
Kr.198.00
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.336.00
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
Kr.31.00
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med mellemlægsskive.
Kr.31.00