Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"542087","name":"PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator","price":"203.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Som på fig.
PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator
Produktnummer: 542087
GTIN: 4046548095135
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Styk
Din pris
Kr.203.00
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
UKCA cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
| Transponder kodning | codiert |
| Modulvariant | Betätiger |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +60 °C |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-30 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 3.8 |
| Mål, bredde | 18 |
| Mål, dybde | 18 |
| Nettovægt | 2 |
| Bruttovægt | 5 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095135 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |