Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"542083","name":"PSEN cs5.1 M12 1actuator","price":"113.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
Som på fig.
PSEN cs5.1 M12 1actuator
Produktnummer: 542083
GTIN: 4046548079258
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs5.1 M12, IP67, til
afbryder med M12-tilslutning, pakke = 1 stk.
Styk
Din pris
Kr.113.00
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
UKCA cULus Listed TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
| Transponder kodning | codiert |
| Modulvariant | Betätiger |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +60 °C |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-30 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP66
IP67 |
Mekaniske data
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 18 |
| Mål, bredde | 37 |
| Mål, dybde | 19 |
| Nettovægt | 15 |
| Bruttovægt | 20 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274002 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548079258 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Monteringshjælp, til PSENmag og PSENcode. Justeringshjælp. Pakke = 2stk.
Kr.336.00
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
Kr.31.00
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Envejsskruer, envejs-kærv, M4x26, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSENmag med mellemlægsskive.
Kr.31.00