text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators

Produktnummer: 540303
GTIN: 4046548070590
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med tre aktuatorer (OSSD1 og 2, OSSD1, OSSD2).

Styk

Din pris

Kr.2,055.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med tre aktuatorer (OSSD1 og 2, OSSD1, OSSD2).

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 gering  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Egnet til serieforbindelse nein  
Modulvariant Unit  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2  
Antal OSSD-udgange 2  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +55 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
Ændr. tasteafst. temp.ænd. +-0,01mm/°C  
Aktuator type 1 PSEN cs1.19  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M12, 5pol. male  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 75  
Mål, bredde 40  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 190  
Bruttovægt 239  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070590  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.229.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.276.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.370.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.725.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.515.00
PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
Kr.30.00
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.30.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.363.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.148.00
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.170.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.239.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.514.00
PDP67 F 8DI ION
PDP67 F 8DI ION 773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,781.00