text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator

Produktnummer: 540382
GTIN: 4046548070736
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs1.19, IP67, pakke = 1 stk., OSSD1.

Styk

Din pris

Kr.275.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Transponder kodning codiert  
Modulvariant Betätiger  
 
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +55 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP6K9K  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 11  
Mål, bredde 40  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 20  
Bruttovægt 25  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser nej  
Overholdelse af REACh Indeholder ingen SVHC-stoffer  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274002  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548070736  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Tilbehør til indkøring

PSEN cs1.19n   1 switch
PSEN cs1.19n 1 switch 540353
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik, 4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.
Kr.1,311.00

Ekstra tilbehør

PSEN screw M5x10 10pcs
PSEN screw M5x10 10pcs 540311
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x10, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
Kr.31.00
PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.31.00