text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs4.1 Key bl

Produktnummer: 541186
GTIN: 4046548096699
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, blå markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)

Styk

Din pris

Kr.212.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 høj  
Transponder kodning fuldt kodet  
Modulvariant Aktuator  
 
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -10  
55  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +55 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Kapslingsklasse, kabinet IP68  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 15.1  
Mål, bredde 42  
Mål, dybde 8  
Nettovægt 5  
Bruttovægt 6  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002997  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096699  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1