text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN cs3.1p Key 1 switch

Produktnummer: 541065
GTIN: 4046548099805
Sikkerhedsafbryder til transponder-nøgle PSEN cs4.1 Key, 2 sikkerhedsudgange, M8, 8-pol. hanstik, kodet, tilbehør nøgleholder (532113) og nøgle (541181 eller 541182 eller 541183 eller 541184)

Styk

Din pris

Kr.682.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 gering  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -10  
Maks. omgiv. temp. ved Hmax
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m +55 °C  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 4000 m  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP6K9K  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M8, 8pol. male  
Ledninger kabel Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 37  
Mål, bredde 26  
Mål, dybde 18  
Nettovægt 35  
Bruttovægt 50  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548099805  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 1'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 2'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 3'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 4'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, blå markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00

Tilbehør til indkøring

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, monteringsnøgle til PIT es-knap.
Kr.92.00
PSEN cs4.1 Key gy1
PSEN cs4.1 Key gy1 541181
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 1'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key gy2
PSEN cs4.1 Key gy2 541182
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 2'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key gy3
PSEN cs4.1 Key gy3 541183
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 3'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key gy4
PSEN cs4.1 Key gy4 541184
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, grå 4'er-markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00
PSEN cs4.1 Key bl
PSEN cs4.1 Key bl 541186
Transponder-nøgle til PSEN cs4.1p, blå markering, materiale: plast, tilbehør nøgleholder (532113)
Kr.212.00

Ekstra tilbehør

PSEN Winkel / bracket
PSEN Winkel / bracket 532110
Monteringsvinkel PSENmag, pakke = 1 stk.
Kr.198.00
PSEN cs key adapter bracket
PSEN cs key adapter bracket 532114
Monteringshjælp til PSENcode key med afstandsplade, forbindelse fraPSENcode Kontakt og PSENcode key adapter.
Kr.172.00
PSEN cable M8-8sf, 2m
PSEN cable M8-8sf, 2m 533150
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.178.00
PSEN cable M8-8sf, 5m
PSEN cable M8-8sf, 5m 533151
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.239.00
PSEN cable M8-8sf, 10m
PSEN cable M8-8sf, 10m 533152
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.326.00
PSEN cable M8-8sf, 20m
PSEN cable M8-8sf, 20m 533153
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.471.00
PSEN cable M8-8sf, 30m
PSEN cable M8-8sf, 30m 533154
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.660.00
PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m 533155
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.291.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m 533156
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.301.00
PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m 533157
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M8, til lige hanstik M8, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).
Kr.2,496.00
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm 540329
Kabel, adapter, IP67, M12-hanstik, sort, lige, 8-polet, A- kodet til M8-hunstik, sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², gul, intern ledningsføring 1:1 for alle 8 signaler, konverter til tilslutning for PSEN-sensorer.
Kr.249.00
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8- polet, A-kodet og M8- hunstik (X3, sensor), sort, lige, 8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,14mm², gul, forbytning af tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse IP67.
Kr.876.00