Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"541253","name":"PSEN cs4.2n 1switch","price":"1037.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Som på fig.
PSEN cs4.2n 1switch
Produktnummer: 541253
GTIN: 4046548068160
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik,
én aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm,
Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder.
Styk
Din pris
Kr.1,037.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | hoch |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | unicat |
| Egnet til serieforbindelse | nein |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +60 °C |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP6K9K |
Skifteafstande
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator1 | +-0,01mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator2 | +-0,1mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator3 | +-0,01mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator4 | +-0,01mm/°C |
Mekaniske data
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tilslutningstype | M12, 5pol. male |
| Ledninger kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 37 |
| Mål, bredde | 26 |
| Mål, dybde | 18 |
| Bruttovægt | 60 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh |
Lead
Blyoxid |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548068160 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.530.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.374.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.152.00
Kr.121.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00
Tilbehør til indkøring
Kr.152.00
Kr.121.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00