Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"541164","name":"PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch","price":"869.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch
Produktnummer: 541164
GTIN:
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable
guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable
10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching
distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded
switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Styk
Din pris
Kr.869.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
Ekstra tilbehør
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
Kr.2,496.00
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,vinklet
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kabel, Y-adapter med T-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X1, sensor),
8-polet, A-kodet og M8-hunstik (X3, meldeudgang/Lock_Unlock),
sort, lige, 4-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², sort,
til udføring af hjælpesignaler ved tilslutning af PSENcode og
PSENslock.
Kr.275.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Kabel, Y-adapter med Y-stikforbindelse, IP67, M12-hanstik (X1,
analysemodul), sort, lige, 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), sort, lige, 8-
polet, A-kodet og M12-hunstik (X3, sensor), sort, lige,
8-polet, A-kodet, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², gul, forbytning af
tilslutningerne elektrisk udelukket pga. intern ledningsføring, til
tilslutning til PSENcode og PSENslock.
Kr.342.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PDP67 F 4 code
773603
Decentral passiv fordeler til tilslutning af PSENcode, PSENslock og
PSENini til et Pilz-styringssystem, maksimalt 4 sensorer,kapslingsklasse
IP67.
Kr.876.00
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.152.00
Kr.121.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00
Tilbehør til indkøring
Kr.152.00
Kr.121.00
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
541187
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
541188
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs4.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00