Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"541061","name":"PSEN cs3.1a 1switch","price":"682.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Som på fig.
PSEN cs3.1a 1switch
Produktnummer: 541061
GTIN: 4046548067125
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5 m kabel, én
aktiveringsretning, understøttelse til SDD, IP6K9K, tasteafstand
afhængig af aktuator, pakke = 1 stk. kodet afbryder uden aktuator.
Styk
Din pris
Kr.682.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC EAC (Eurasian) TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | codiert |
| Egnet til serieforbindelse | ja |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
Indgange
| Antal indgange | 2 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +60 °C |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP6K9K |
Skifteafstande
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator1 | +-0,01mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator2 | +-0,1mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator3 | +-0,01mm/°C |
| Ændr. tasteafst.temp.aktuator4 | +-0,01mm/°C |
Mekaniske data
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tilslutningstype | 5m Kabel |
| Ledninger kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 37 |
| Mål, bredde | 26 |
| Mål, dybde | 18 |
| Bruttovægt | 247 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548067125 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 1.x/2.x, pakke = 1
stk. aktuator.
Kr.152.00
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 3.x pakke = 1
stk. aktuator.
Kr.121.00
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00
Tilbehør til indkøring
PSEN cs1.1 1 actuator
540080
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 1.x/2.x, pakke = 1
stk. aktuator.
Kr.152.00
PSEN cs3.1 1 actuator
541080
Aktuator til kodet sikkerhedsafbryder PSENcode 3.x pakke = 1
stk. aktuator.
Kr.121.00
PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator
541087
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, uden
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.203.00
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
541088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Kr.226.00
Ekstra tilbehør
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
Kr.2,496.00
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Stikforbindelse, 8-polet, lige hanstik M12, A-kodet,
skruetilslutning, materiale gevindring: Forniklet, trykstøbt zink,
kablets udvendige diameter 6-8 mm
Kr.192.00