Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"541303","name":"PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators","price":"1853.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Som på fig.
PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw/3actuators
Produktnummer: 541303
GTIN: 4046548070705
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en
aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar
= 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med tre aktuatorer (OSSD1
og 2, OSSD1, OSSD2).
Styk
Din pris
Kr.1,853.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, en aktiveringsretning, IP67, typ. tasteafstand 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med tre aktuatorer (OSSD1 og 2, OSSD1, OSSD2).
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | gering |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | codiert |
| Egnet til serieforbindelse | nein |
| Modulvariant | Unit |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -25 |
| Maks. omgiv. temp. ved Hmax | |
| Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +55 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP6K9K |
Skifteafstande
| Ændr. tasteafst. temp.ænd. | +-0,01mm/°C |
Mekaniske data
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Aktuator type 1 | PSEN cs3.19 |
| Sensor kan indbygges flugtende | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tilslutningstype | M12, 5pol. male |
| Ledninger kabel | Li9Y11Y 8 x 0,14 mm2 |
| Husmateriale overdel | PBT |
| Mål, højde | 37 |
| Mål, bredde | 26 |
| Mål, dybde | 18 |
| Nettovægt | 70 |
| Bruttovægt | 165 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070705 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.236.00
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.284.00
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.381.00
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
vinklet hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.747.00
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.530.00
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Modbus/TCP, 2
RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger
ikke ved levering).
Kr.2,496.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.374.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.152.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.175.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.246.00
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, 5-polet, vinklet hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.529.00
PDP67 F 8DI ION
773600
Decentralt indgangsmodul til PNOZmulti, kapslingsklasse IP67,tilslutning via
forbindelsesmodul, 8 sikre, digitale indgange, 8 udgange der kankonfigureres
som standard, testimpuls eller 24 V.
Kr.1,835.00