Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"541088","name":"PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator","price":"217.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680NI"]}
Som på fig.
PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator
Produktnummer: 541088
RFiD-aktuator til sikkerhedsafbryder PSEN cs3.x, IP67, kan limes, med
skruemulighed, pakke = 1 stk.
Din pris
Kr.217.00
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
UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Transponder kodning | kodet |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur |
-25
70 |
Maks. omgiv. temp. ved Hmax | +60 °C |
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m | +70 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-30 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
Till. dr.højde over havoverfl. | 4000 m |
EMC iht. standard .... | EN 60947-5-3 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | PBT |
Mål, højde | 3.8 |
Mål, bredde | 18 |
Mål, dybde | 18 |
Nettovægt | 2 |
Bruttovægt | 5 |
Transponder
Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548095180 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |