Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"540021","name":"PSEN b2.1","price":"1543.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Som på fig.
PSEN b2.1
Produktnummer: 540021
GTIN: 4046548059014
Mekanisk rigel, til sikkerhedsafbryder PSEN me1 eller PSEN cs med
låsning (ikke deaktiverbar) og flugtvejsoplåsning.
Styk
Din pris
Kr.1,543.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | ja |
| Produktmateriale |
Aluminium
Stål galvaniseret Plast |
| Nettovægt | 1334 |
| Bruttovægt | 1463 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | ja |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv | 7a |
| Overholdelse af REACh | Indeholder mindst ét SVHC-stof |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1% |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273701 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548059014 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1 1 Unit
540000
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med
aktuator.
Kr.1,071.00
PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1 1 Unit
540003
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, pakke = 1 stk. kodet afbryder med aktuator.
Kr.1,049.00
PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX 1 Unit
540005
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, med sikkerhedsafbryder og
aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-hanstik, serieforbindelse,
stor udgave, inkl. 1 par CABLE/M12/CLIP til sikring af 1 M12-
stikforbindelse
Kr.1,629.00
PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit
540100
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med
aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.
Kr.1,412.00
PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1 1 Unit
540103
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, IP67, tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar =
40 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8
initialiseringsprocedurer er mulige.
Kr.1,383.00
PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX
540105
Kodet sikkerhedsafbryder PSENcode, fuldt kodet, med
sikkerhedsafbryder og aktuator, ATEX-certifikat, 8-polet M12-
hanstik, serieforbindelse, stor udgave, inkl. 1 par
CABLE/M12/CLIP til sikring af 1 M12-stikforbindelse
Kr.2,146.00
PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1 1 Unit
540200
RFiD-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M12-hanstik,
4 aktiveringsretninger, understøttelse til SDD, IP67, tasteafstand 21
mm, Sao = 15 mm, Sar = 40 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbrydermed
aktuator.
Kr.1,612.00
PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1 1 Unit
540203
RFiD-sikkerhedsafbryder, 2 sikre HL-udgange, 5-pol. M12-stik, 4
aktiveringsretninger, IP67, typ. tasteafstand 21 mm, Sao = 15 mm, Sar
= 40 mm, pakke = 1 stk. unikt fuldt kodet afbryder med aktuator.
Kr.1,579.00
PSEN me1S / 1AS
570000
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,227.00
PSEN me1S / 1AR
570001
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip
fjederkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,569.00
PSEN me1M / 1AS
570004
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c,
forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,295.00
PSEN me1M / 1AR
570005
Beskyttelsesdørssystem med tvangskobling, med radiusaktuator,låseprincip
magnetkraft, afbrydere 2 n/o, 2 n/c, forsyningsspænding 24 V AC/DC.
Kr.1,648.00
PSEN me1.2S / 1AS
570006
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med standardaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter,
forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
Kr.1,454.00
PSEN me1.2S / 1AR
570007
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 2 sluttekontakter, 2brydekontakter,
forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
Kr.1,795.00
PSEN me1.21S / 1AR
570008
Mekanisk sikkerhedstvangskobling, med radiusaktuator,
låseprincip: Fjederkraft 1500 N, kontakter: 1 sluttekontakt, 3brydekontakter,
forsyningsspænding 110 - 230 V AC.
Kr.1,866.00