Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570622","name":"PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator","price":"739.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
Som på fig.
PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator
Produktnummer: 570622
Aktuator (frit bevægende), kodet, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock,
bundplade af aluminium, til låsekraft 1000 N
Din pris
Kr.739.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Transponder kodning | kodet |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
Accel. stød iht. stand. 2 | |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Husmateriale overdel | PBT |
Materiale bundplade | Forniklet stål |
Materiale aktuator | Anticorodal, hård-eloxeret |
Mål, højde | 188 |
Mål, bredde | 52 |
Mål, dybde | 22 |
Nettovægt | 590 |
Bruttovægt | 670 |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548074673 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272606 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
Volumen | 0 |
Ekstra tilbehør
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10
stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.22.00
PSEN sl bracket swing door
570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.154.00
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til
sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2.
1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.223.00