text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN sl2-GL3-S switch

Produktnummer: 6N000009
GTIN: 4046548092431
Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikker aflåsning til personbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 12-polet M12-hanstik, serieforbindelse

Styk

Din pris

Kr.2,741.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsafbryder, med elektromagnetisk sikkerhedsaflåsning, unikkodning, til sikkerhedsaflåsningen PSENslock2, sikker aflåsning til personbeskyttelse, låsekraft 2000 N, 12-polet M12-hanstik, serieforbindelse

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning unicat  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 7.5  
Antal indgange 4  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-13  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Højdeforskydning maks. 5 mm  
Vinkelforskydning maks. +/-2 deg  
Maks. vinkelforskyd. om X-akse +/-2 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Y-akse +/-2 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Z-akse +/-2 deg  
Aktuator type 1 PSEN sl2-L-AL actuator  
Aktuator type 2 PSEN sl2-L-VA actuator  
Sensor kan indbygges flugtende Ja, Montagehinweis beachten  
Tilslutningstype M12, 12pol. male  
Ledninger kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Produktmateriale Stahl beschichtet  
Kunststoff  
Edelstahl  
Husmateriale overdel PBT  
Mål, højde 170  
Mål, bredde 45  
Mål, dybde 44  
Nettovægt 1467  
Bruttovægt 1674  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548092431  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN screw M5x20 10pcs
PSEN screw M5x20 10pcs 540312
Envejsskruer, envejs-kærv, M5x20, materiale rustfrit stål, pakke = 10 stk., passende til aktuatorerne: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
Kr.31.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.296.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.303.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Stikforbindelse, termineringsadapter, IP67, M12-hanstik (X2, analysemodul/forrige stikforbindelse), 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X3, sensor), 12-polet, A-kodet, til terminering af serieforbindelsen af PSENmlock.
Kr.160.00
PSEN sl bracket swing door
PSEN sl bracket swing door 570550
Monteringsvinkel til sidehængte døre og fløjdøre, egnet til sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2
Kr.165.00
PSEN sl bracket sliding door
PSEN sl bracket sliding door 570551
2 monteringsvinkler til skydedøre, egnet til sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2. 1 vinkel til henholdsvis sensor og aktuator.
Kr.238.00
PSEN sl restart interlock (padlock)
PSEN sl restart interlock (padlock) 570552
Mekanisk ekstramodul til påbygning, egnet til sikkerhedsaflåsningerne PSENslock og PSENslock2, anvendes som genstartsspærring til sikring af arbejde i farezonen for en maskine, der er taget ud af drift, mulighed for påsætning af op til tohængelåse som sikring.
Kr.1,029.00
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adapter til serieforbindelse PSEN sl2-G, 12-pol. M12-hunstik, lige, A-kodet til 8-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet og 8- pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, kabellængde: 0,15 m.
Kr.244.00
PSEN sl2 Config Key
PSEN sl2 Config Key 6N000031
Transpondernøgle til indstilling af låsekraft på sikkerhedsafbryder PSENslock2
Kr.143.00

Nødvendigt driftstilbehør

PSEN sl2-L-AL actuator
PSEN sl2-L-AL actuator 6N000026
Aktuator, til sikkerhedsaflåsning PSENslock2, bundplade af aluminium, til låsekraft 2000 N
Kr.724.00
PSEN sl2-L-VA actuator
PSEN sl2-L-VA actuator 6N000027
Aktuator, til sikkerhedsaflåsning PSENslock2, bundplade af rustfrit stål, til låsekraft 2000 N
Kr.1,394.00