Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570432","name":"PSEN ml sa 2.1 unit","price":"3122.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Som på fig.
PSEN ml sa 2.1 unit
Produktnummer: 570432
GTIN: 4046548098198
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock, fuldt kodet, med sikkerhedsafbryder og
aktuator, med aflåsning, med automatisk reset, 12-polet M12-
hanstik, 0,23 m kabel, serieforbindelse
Styk
Din pris
Kr.3,122.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | hoch |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | vollcodiert |
| Reset-type | automatischer Reset |
| Egnet til serieforbindelse | ja |
| Modulvariant | Unit |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
Indgange
| Antal indgange | 4 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-13 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP65
IP69 IP67 |
| UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Times
| Imp.-var.Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniske data
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Flugtvejsoplåsning til stede | nein |
| Højdeforskydning maks. | +/-3,0 mm |
| Maks. vinkelforskyd. om X-akse | +/-2,0 deg |
| Maks. vinkelforskyd. om Y-akse | +/-2,5 deg |
| Maks. vinkelforskyd. om Z-akse | +/-7,5 deg |
| Max forskydning i lukkeretning | +/-2 mm |
| Aktuator type 1 | PSEN ml 2.1 |
| Tilslutningstype | M12, 12pol. male |
| Ledninger kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Produktmateriale |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Edelstahl Kunststoff |
| Mål, højde | 217.2 |
| Mål, bredde | 40 |
| Mål, dybde | 40 |
| Nettovægt | 1100 |
| Bruttovægt | 1450 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548098198 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.296.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.303.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.247.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.314.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.353.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.439.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.603.00
PSEN ml escape release extension
570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer,
rustfrit stål
Kr.65.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, hyg. design 1, emballagens indhold = træk-tryk-kabelmed
aktiveringselement og monteringstilbehør
Kr.1,454.00
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 0,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning
som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og
570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og
levetiden.
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 0,75 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning
som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og
570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og
levetiden.
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.842.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.845.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.896.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.925.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.944.00
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
Kr.477.00
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til
små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
Kr.188.00
PSEN ml Y junction M12
570486
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X3, sensor), 12-polet, A-
kodet og M12-hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), 8-
polet, A-kodet, til tilslutning for serieforbindelse af PSENmlock.
Kr.160.00
PSEN ml end adapter
570487
Stikforbindelse, termineringsadapter, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul/forrige stikforbindelse), 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X3, sensor), 12-polet, A-kodet, til terminering af
serieforbindelsen af PSENmlock.
Kr.160.00
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
570489
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul/forrige stikforbindelse), 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X3, sensor), 8-polet, A-kodet og M12-hunstik
(X1, sensor/næste stikforbindelse), 8-polet, A-kodet, til tilslutning
til integration af PSENcode i serieforbindelsen af PSENmlock, anvend
en anden Y-adapter i overensstemmelse med den anvendte PSENcode-type
ved anvendelse af SDD: 540315, 540316, 540337, 540338 (ikke
570489!).
Kr.160.00
Kr.683.00
Kr.692.00
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 unbrako-
skruer M5x12, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x12
Kr.17.00
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x16, 1
sikkerhedsskrue med envejskærv M5x16
Kr.15.00