Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"570405","name":"PSEN ml b 2.2 switch","price":"2776.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380OR"]}
Som på fig.
PSEN ml b 2.2 switch
Produktnummer: 570405
GTIN: 4046548081787
Sikkerhedsafbryder, unikt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock,
med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-hanstik, 0,23 m kabel,
enkeltforbindelse
Styk
Din pris
Kr.2,776.00
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
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | hoch |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | unicat |
| Reset-type | Power Reset |
| Egnet til serieforbindelse | nein |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 |
Indgange
| Antal indgange | 2 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-13 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP65
IP69 IP67 |
| UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Times
| Imp.-var.Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniske data
| Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 | 5 x Ø |
| Flugtvejsoplåsning til stede | nein |
| Aktuator type 1 | PSEN ml 2.1 |
| Tilslutningstype | M12, 8pol. male |
| Ledninger kabel | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
| Produktmateriale |
Zn
Aluminium Stahl verzinkt Kunststoff Edelstahl |
| Mål, højde | 217.2 |
| Mål, bredde | 40 |
| Mål, dybde | 40 |
| Nettovægt | 950 |
| Bruttovægt | 1300 |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548081787 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.296.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.303.00
PSEN ml escape release
570460
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold
= flugtvejsoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.467.00
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjælpeoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; hyg. design 1;
emballagens indhold = hjælpeoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.660.00
PSEN ml escape release extension
570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer,
rustfrit stål
Kr.65.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
570463
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, hyg. design 1, emballagens indhold = træk-tryk-kabelmed
aktiveringselement og monteringstilbehør
Kr.1,454.00
PSEN ml escape release cordset 0,5m
570466
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 0,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning
som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og
570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og
levetiden.
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 0,75m
570467
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 0,75 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning
som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og
570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og
levetiden.
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.842.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.845.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.896.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.925.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.944.00
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
Kr.477.00
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til
små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
Kr.188.00
Kr.683.00
Kr.692.00
PSEN screw set bracket swinging door
570498
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 unbrako-
skruer M5x12, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x12
Kr.17.00
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x16, 1
sikkerhedsskrue med envejskærv M5x16
Kr.15.00