text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ml b 1.1 switch

Produktnummer: 570401
GTIN: 4046548081763
Sikkerhedsafbryder, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock, med aflåsning, med Power-reset, 8-polet M12-hanstik, 0,23 m kabel, enkeltforbindelse

Styk

Din pris

Kr.2,601.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 gering  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning codiert  
Reset-type Power Reset  
Egnet til serieforbindelse nein  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  
Antal indgange 2  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-13  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
IP69  
IP67  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Imp.-var.Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Flugtvejsoplåsning til stede nein  
Aktuator type 1 PSEN ml 1.1  
Tilslutningstype M12, 8pol. male  
Ledninger kabel LiYY 8 x 0,25 mm2  
Produktmateriale Zn  
Aluminium  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Mål, højde 217.2  
Mål, bredde 40  
Mål, dybde 40  
Nettovægt 950  
Bruttovægt 1300  
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548081763  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.296.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.303.00
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold = flugtvejsoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.467.00
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hjælpeoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; hyg. design 1; emballagens indhold = hjælpeoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.660.00
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer, rustfrit stål
Kr.65.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1
PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1 570463
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,5 m, hyg. design 1, emballagens indhold = træk-tryk-kabelmed aktiveringselement og monteringstilbehør
Kr.1,454.00
PSEN ml escape release cordset 0,5m
PSEN ml escape release cordset 0,5m 570466
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 0,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og 570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og levetiden.
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 0,75m
PSEN ml escape release cordset 0,75m 570467
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 0,75 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement. Sørg ved denne variant for så lige en indbygning som mulig. Ved flugtvejsoplåsningerne med bestillings-nr. 570466 og 570467 kan bøjning af træk-tryk-kablet reducere funktionen og levetiden.
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.842.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.845.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.896.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.925.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.944.00
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
Kr.477.00
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
Kr.188.00
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Monteringsplade til 40 mm standardprofiler
Kr.314.00
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Monteringsvinkel til skydedøre
Kr.259.00
PSEN ml bracket swinging door 70
PSEN ml bracket swinging door 70 570493
Monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 70 mm
Kr.314.00
PSEN ml bracket swinging door 80
PSEN ml bracket swinging door 80 570494
Monteringsvinkel til sidehængte døre, højde 80 mm
Kr.314.00
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Dørgrebsenhed til skydedøre
Kr.714.00
PSEN ml door handle swinging door 70
PSEN ml door handle swinging door 70 570496
Dørgrebsenhed til sidehængte døre, højde 70 mm
Kr.683.00
PSEN ml door handle swinging door 80
PSEN ml door handle swinging door 80 570497
Dørgrebsenhed til sidehængte døre; højde 80 mm
Kr.692.00
PSEN screw set bracket swinging door
PSEN screw set bracket swinging door 570498
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og vinkel til sidehængte døre, emballagens indhold = 2 unbrako- skruer M5x12, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x12
Kr.17.00
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x16, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x16
Kr.15.00