text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ml 2.1 round actuator

Produktnummer: 570483
GTIN: 4046548094961
Aktuator med afrundet spids, fuldt kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock

Styk

Din pris

Kr.464.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Transponder kodning vollcodiert  
Modulvariant Betätiger  
 
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 50g  
Kapslingsklasse, kabinet IP67  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Højdeforskydning maks. +/-3,0 mm  
Maks. vinkelforskyd. om X-akse +/-2,0 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Y-akse +/-2,5 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Z-akse +/-7,5 deg  
Max forskydning i lukkeretning +/-2 mm  
Produktmateriale Zn  
Stahl verzinkt  
Kunststoff  
Edelstahl  
Polycarbonat  
Nettovægt 145  
Bruttovægt 190  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272606  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001487  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548094961  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1