text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ml DHM down l 2.1

Produktnummer: 6O000006
GTIN: 4046548095074
Dørgrebsmodul til fuldt kodede og unikt fuldt kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul grebsindsats og greb med rød grebsindsats (flugtvejsoplåsningsgreb).

Styk

Din pris

Kr.2,824.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Dørgrebsmodul til fuldt kodede og unikt fuldt kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul grebsindsats og greb med rød grebsindsats (flugtvejsoplåsningsgreb).

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 hoch  
Transponder kodning vollcodiert  
Kabeludtag nach unten  
Dørhængsel links  
Modulvariant Betätiger  
 
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 10g  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
UL kapslingsklasse (type) type 1  
Levetid mekanisk type 3 6050 Zyklen  
Tilholdekraft FZh skydedør 2000 N  
Tilholdekraft FZh sidehæn. dør 3000 N  
Tilholdekraft F1Max skydedør 4000 N  
Tilholdekraft F1Max sideh. dør 6000 N  
Højdeforskydning maks. +/-2,0 mm  
Maks. vinkelforskyd. om X-akse +/-2,0 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Y-akse +/-2,5 deg  
Maks. vinkelforskyd. om Z-akse +/-5,0 deg  
Max forskydning i lukkeretning +/-5,0 mm  
Produktmateriale Zn  
Kunststoff  
Edelstahl  
Nettovægt 2050  
Bruttovægt 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095074  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Forlængelsesenhed til montering af dørgrebet til døre bredere end 20 mm. Pakke = 2 forlængere (hver med en længde på 25 mm).
Kr.279.00
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Tildækningsmuffer til tildækning af forlængerne. Pakke = 2 forlængermuffer (hver med en længde på 25 mm).
Kr.157.00
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Monteringsplade til dørgrebsmodulet, når monteringspladen 570490anvendes til afbryderen PSEN ml.
Kr.350.00
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2 monteringslasker.
Kr.170.00