text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN ml DHM extension

Produktnummer: 6O000009
GTIN: 4046548095463
Forlængelsesenhed til montering af dørgrebet til døre bredere end 20 mm. Pakke = 2 forlængere (hver med en længde på 25 mm).

Styk

Din pris

Kr.279.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
cULus Listed  
TÜV  
 
Levetid mekanisk type 3 6050 cyklusser  
Produktmateriale Rustfrit stål  
Nettovægt 50  
Bruttovægt 55  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095463  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1