Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6K000033","name":"PSEN mlm actuator af","price":"395.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Som på fig.
PSEN mlm actuator af
Produktnummer: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Fleksibel aktuator a, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini,
sidemontering, udvendig montering
Styk
Din pris
Kr.395.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Generelle data
| Sensorprincip | Transponder |
| Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Nettovægt | 175 |
| Bruttovægt | 175 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548111804 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |