Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6K000012","name":"PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a","price":"2324.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Som på fig.
PSEN mlm 1 sa 1.1 unit a
Produktnummer: 6K000012
GTIN: 4046548105896
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini, kodet, med sikkerhedsafbryder
og aktuator a (sidemontering, udvendig montering), anvendelse: små
sidehængte døre og skydedøre samt lemme og afskærmninger,
sikkeraflåsning
til personbeskyttelse, bistabilt aflåsningsprincip, 12-pol. M12-
hanstik, serieforbindelse, automatisk reset
Styk
Din pris
Kr.2,324.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini, kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator a (sidemontering, udvendig montering), anvendelse: små sidehængte døre og skydedøre samt lemme og afskærmninger, sikkeraflåsning til personbeskyttelse, bistabilt aflåsningsprincip, 12-pol. M12- hanstik, serieforbindelse, automatisk reset
Generelle data
| Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | kodet |
| Reset-type | Automatisk reset |
| Egnet til serieforbindelse | ja |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Type af strømforsyning til U1 | SELV/PELV |
| Effektforbrug DC | 0.5 |
Indgange
| Antal indgange | 4 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nein |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -10 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP65
IP67 |
| UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | nej |
| Højdeforskydning maks. | |
| Maks. vinkelforskyd. om X-akse | |
| Maks. vinkelforskyd. om Y-akse | |
| Maks. vinkelforskyd. om Z-akse | |
| Max forskydning i lukkeretning | +/ -2 mm |
| Aktuator type 1 | |
| Tilslutningstype | M12, 12pol. male |
| Maks. ledningslængde | 45 |
| Produktmateriale |
Stål galvaniseret
Rustfrit stål Plast |
| Mål, højde | 157.5 |
| Mål, bredde | 30.4 |
| Mål, dybde | 30.4 |
| Nettovægt | 600 |
| Bruttovægt | 610 |
Transponder
| Driftsfrekvens |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105896 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.296.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.303.00
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.247.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.314.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.353.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.439.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.603.00
PSEN ml Y junction M12
570486
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul),
8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X3, sensor), 12-polet, A-
kodet og M12-hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), 8-
polet, A-kodet, til tilslutning for serieforbindelse af PSENmlock.
Kr.160.00
PSEN ml end adapter
570487
Stikforbindelse, termineringsadapter, IP67, M12-hanstik (X2,
analysemodul/forrige stikforbindelse), 8-polet, A-kodet til M12-
hunstik (X3, sensor), 12-polet, A-kodet, til terminering af
serieforbindelsen af PSENmlock.
Kr.160.00
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Monteringssæt 1 (monteringsvinkel, monteringsplade og skruer)
til indendørs montering, til PSENmlock mini passende til 30 mm, 40 mm
eller 45 mm standardprofiler
Kr.229.00
PSEN mlm covers set
6K000022
Overdækningssæt til PSENmlock mini, dækkapper til sikkerhedsafbryderensog aktuatorens
montageåbninger
Kr.40.00
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adapter til serieforbindelse PSEN sl2-G, 12-pol. M12-hunstik,
lige, A-kodet til 8-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet og 8-
pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, kabellængde: 0,15 m.
Kr.244.00