text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN mlm 1 sa 1.1 switch

Produktnummer: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Sikkerhedsafbryder, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini, anvendelse: små sidehængte døre og skydedøre samt lemme ogafskærmninger, sikker aflåsning til personbeskyttelse, bistabilt aflåsningsprincip, 12-pol. M12-hanstik, serieforbindelse, automatisk reset

Styk

Din pris

Kr.1,968.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkerhedsafbryder, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini, anvendelse: små sidehængte døre og skydedøre samt lemme ogafskærmninger, sikker aflåsning til personbeskyttelse, bistabilt aflåsningsprincip, 12-pol. M12-hanstik, serieforbindelse, automatisk reset

Godkendelse UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning kodet  
Reset-type Automatisk reset  
Egnet til serieforbindelse ja  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Type af strømforsyning til U1 SELV/PELV  
Effektforbrug DC 0.5  
Antal indgange 4  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nein  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nein  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-12  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -10  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60947-5-2  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
IP67  
UL kapslingsklasse (type)
Flugtvejsoplåsning til stede nej  
Højdeforskydning maks.
Maks. vinkelforskyd. om X-akse
Maks. vinkelforskyd. om Y-akse
Maks. vinkelforskyd. om Z-akse
Max forskydning i lukkeretning +/ -2 mm  
Tilslutningstype M12, 12pol. male  
Maks. ledningslængde 45  
Produktmateriale Stål galvaniseret  
Rustfrit stål  
Plast  
Mål, højde 157.5  
Mål, bredde 30.4  
Mål, dybde 30.4  
Nettovægt 425  
Bruttovægt 435  
Driftsfrekvens
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105902  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.320.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.379.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.479.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.667.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.838.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 0,5 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.296.00
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Forbindelseskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1,5 m
Kr.303.00
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 1 m
Kr.247.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.285.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.314.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.353.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.439.00
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Forbindelseskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til lige hanstik M12, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.603.00
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Stikforbindelse, Y-adapter, IP67, M12-hanstik (X1, analysemodul), 8-polet, A-kodet til M12-hunstik (X3, sensor), 12-polet, A- kodet og M12-hunstik (X2, sensor/næste stikforbindelse), 8- polet, A-kodet, til tilslutning for serieforbindelse af PSENmlock.
Kr.160.00
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Stikforbindelse, termineringsadapter, IP67, M12-hanstik (X2, analysemodul/forrige stikforbindelse), 8-polet, A-kodet til M12- hunstik (X3, sensor), 12-polet, A-kodet, til terminering af serieforbindelsen af PSENmlock.
Kr.160.00
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Monteringssæt 1 (monteringsvinkel, monteringsplade og skruer) til indendørs montering, til PSENmlock mini passende til 30 mm, 40 mm eller 45 mm standardprofiler
Kr.229.00
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Overdækningssæt til PSENmlock mini, dækkapper til sikkerhedsafbryderensog aktuatorens montageåbninger
Kr.40.00
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adapter til serieforbindelse PSEN sl2-G, 12-pol. M12-hunstik, lige, A-kodet til 8-pol. M12-hanstik, lige, A-kodet og 8- pol. M12-hunstik, lige, A-kodet, kabellængde: 0,15 m.
Kr.244.00