Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6K000011","name":"PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a","price":"2379.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
Som på fig.
PSEN mlm 1 ba 2.2 unit a
Produktnummer: 6K000011
GTIN: 4046548105889
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini, unikt kodet, med
sikkerhedsafbryder og aktuator a (sidemontering, udvendig montering),
anvendelse: små sidehængte døre og skydedøre samt lemme ogafskærmninger,
sikker aflåsning til personbeskyttelse, bistabilt aflåsningsprincip, 8-
pol. M12-hanstik, enkeltforbindelse, automatisk reset
Styk
Din pris
Kr.2,379.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkerhedsaflåsning PSENmlock mini, unikt kodet, med sikkerhedsafbryder og aktuator a (sidemontering, udvendig montering), anvendelse: små sidehængte døre og skydedøre samt lemme ogafskærmninger, sikker aflåsning til personbeskyttelse, bistabilt aflåsningsprincip, 8- pol. M12-hanstik, enkeltforbindelse, automatisk reset
Generelle data
| Godkendelse |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | høj |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | unicat |
| Reset-type | Automatisk reset |
| Egnet til serieforbindelse | nej |
| Modulvariant | Enhed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Type af strømforsyning til U1 | SELV/PELV |
| Effektforbrug DC | 0.5 |
Indgange
| Antal indgange | 2 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nein |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nein |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-12 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -10 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | P_FEUCHTE_WERT_93 % r. F. bei 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60947-5-2 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP65
IP67 |
| UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | nej |
| Højdeforskydning maks. | |
| Maks. vinkelforskyd. om X-akse | |
| Maks. vinkelforskyd. om Y-akse | |
| Maks. vinkelforskyd. om Z-akse | |
| Max forskydning i lukkeretning | |
| Aktuator type 1 | |
| Tilslutningstype | M12, 8pol. male |
| Maks. ledningslængde | 45 |
| Produktmateriale |
Stål galvaniseret
Rustfrit stål Plast |
| Mål, højde | 157.5 |
| Mål, bredde | 30.4 |
| Mål, dybde | 30.4 |
| Nettovægt | 600 |
| Bruttovægt | 610 |
Transponder
| Driftsfrekvens |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548105889 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.202.00
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.243.00
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.330.00
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.672.00
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Tilslutningskabel, PUR, gul RAL1003, kan bruges til kabelkæder, 8-polet,lige
hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.485.00
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Monteringssæt 1 (monteringsvinkel, monteringsplade og skruer)
til indendørs montering, til PSENmlock mini passende til 30 mm, 40 mm
eller 45 mm standardprofiler
Kr.229.00
PSEN mlm covers set
6K000022
Overdækningssæt til PSENmlock mini, dækkapper til sikkerhedsafbryderensog aktuatorens
montageåbninger
Kr.40.00