text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN mlm mounting set 1

Produktnummer: 6K000021
GTIN: 4046548106107
Monteringssæt 1 (monteringsvinkel, monteringsplade og skruer) til indendørs montering, til PSENmlock mini passende til 30 mm, 40 mm eller 45 mm standardprofiler

Styk

Din pris

Kr.229.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Godkendelse CE  
UKCA  
 
Nettovægt 317  
Bruttovægt 322  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272692  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548106107  
Volumen 28.875  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1