Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6M000025","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
Som på fig.
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-U switch
Produktnummer: 6M000025
GTIN: 4046548111101
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste
trykknapper (hver 1 NO), kodet, med automatisk reset,
sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 12-pol. M12-
hanstik, monteret med kabeludgang opad, enkeltforbindelse
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra højre, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang opad, enkeltforbindelse
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
| Klassificer. iht. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Transponder kodning | kodet |
| Reset-type | Automatisk reset |
| Egnet til serieforbindelse | nej |
| Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 1 W |
Indgange
| Antal indgange | 5 |
| Jævnspænding ved indgang | 24 V DC |
Trykknap
| Antal trykknapper | 2 |
| Koblingska. trykkn. iht.stand. | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmateriale trykknap | Ag |
Halvlederudgange
| Antal OSSD-udgange | 2 |
| Antal meldeudgange | 1 |
| Potentialadskill. HL-udgange | nej |
| HL-U kortslutningssikret | ja |
| Anvend.kat. iht. EN 60947-1 | DC-13 |
Knap
| Kontaktmateriale knap | AgNi |
| Koblingskap.knap iht. standard | EN 60947-5-1 |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 °C |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 30g |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 3 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP65 |
Times
| Imp.-var.Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Mekaniske data
| Flugtvejsoplåsning til stede | nej |
| Aktuator type 1 | PSEN ml 1.1 |
| Sensor kan indbygges flugtende | nej |
| Tilslutningstype | M12, 12pol. han |
| Ledninger kabel | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Produktmateriale |
Zn
Aluminium Stål galvaniseret Plast Rustfrit stål |
| Husmateriale overdel | Plast |
| Mål, højde | 237.5 mm |
| Mål, bredde | 40 mm |
| Mål, dybde | 65 mm |
| Nettovægt | 1019 g |
| Bruttovægt | 1488 g |
Transponder
| Driftsfrekvens | 122 kHz - 128 kHz |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| GTIN | 4046548111101 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.225.00
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.244.00
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.282.00
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.366.00
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.534.00
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.665.00
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til
åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.908.00
PSEN ml escape release
570460
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold
= flugtvejsoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.449.00
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Hjælpeoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; hyg. design 1;
emballagens indhold = hjælpeoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.635.00
PSEN ml escape release extension
570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer,
rustfrit stål
Kr.63.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.798.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.798.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.798.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.810.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.813.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.862.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.889.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock,
kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og
aktiveringselement
Kr.907.00
PSEN ml mounting plate angled
570476
Monteringsvinkel til PSENmlock, passer på 40 mm standardprofiler
Kr.302.00
PSEN ml 1.1 round actuator
570482
Aktuator med afrundet spids, kodet, til sikkerhedsaflåsning
PSENmlock
Kr.426.00
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
Kr.458.00
PSEN ml actuator center ring
570485
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til
små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
Kr.181.00
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og
skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x16, 1
sikkerhedsskrue med envejskærv M5x16
Kr.14.00
PSEN ml DHM up r 1.1
6O000003
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret
opad, hængselside til højre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul
grebsindsats og greb med rød grebsindsats
(flugtvejsoplåsningsgreb).
Kr.2,634.00
PSEN ml DHM extension
6O000009
Forlængelsesenhed til montering af dørgrebet til døre bredere end
20 mm. Pakke = 2 forlængere (hver med en længde på 25 mm).
Kr.268.00
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tildækningsmuffer til tildækning af forlængerne. Pakke = 2
forlængermuffer (hver med en længde på 25 mm).
Kr.151.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplade til dørgrebsmodulet, når monteringspladen 570490anvendes
til afbryderen PSEN ml.
Kr.336.00
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2
monteringslasker.
Kr.163.00