text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch

Produktnummer: 6M000001
GTIN: 
Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Styk

Din pris

Kr.4,071.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Sikkert beskyttelsesdørssystem PSENmgate, med betjeningselementer, 2belyste trykknapper (hver 1 NO), kodet, med automatisk reset, sikkerhedsafbryder til indkørselsretning fra venstre, 12-pol. M12- hanstik, monteret med kabeludgang nedad, enkeltforbindelse

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Sensorprincip Transponder  
Kodningstrin iht. ISO 14119 lille  
Klassificer. iht. EN 60947-5-3 PDDB  
Transponder kodning kodet  
Reset-type Automatisk reset  
Egnet til serieforbindelse nej  
Modulvariant Sensor  
 
Forsyningsspænding (V) 24  V
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 1  W
Antal indgange 5  
Jævnspænding ved indgang 24 V DC  
Antal trykknapper 2  
Koblingska. trykkn. iht.stand. EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale trykknap Ag  
Antal OSSD-udgange 2  
Antal meldeudgange 1  
Potentialadskill. HL-udgange nej  
HL-U kortslutningssikret ja  
Anvend.kat. iht. EN 60947-1 DC-13  
Kontaktmateriale knap AgNi  
Koblingskap.knap iht. standard EN 60947-5-1  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  °C
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 30g  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 3  
Kapslingsklasse, kabinet IP65  
Imp.-var.Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Flugtvejsoplåsning til stede nej  
Aktuator type 1 PSEN ml 1.1  
Sensor kan indbygges flugtende nej  
Tilslutningstype M12, 12pol. han  
Ledninger kabel LiYY 12 x 0,25 mm2  
Produktmateriale Zn  
Aluminium  
Stål galvaniseret  
Rustfrit stål  
Plast  
Husmateriale overdel Plast  
Mål, højde 237.5  mm
Mål, bredde 40  mm
Mål, dybde 65  mm
Nettovægt 1019  g
Bruttovægt 1488  g
Driftsfrekvens 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
 

Ekstra tilbehør

PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 2 m
Kr.232.00
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 3 m
Kr.251.00
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 5 m
Kr.290.00
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 10 m
Kr.377.00
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 20 m
Kr.550.00
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 30 m
Kr.685.00
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Tilslutningskabel, PUR, gul, RAL1003, 12-polet, lige hunstik M12, til åben ledningsende, A-kodet, kabellængde: 50 m
Kr.936.00
PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Flugtvejsoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; emballagensindhold = flugtvejsoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.467.00
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Hjælpeoplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock; hyg. design 1; emballagens indhold = hjælpeoplåsningsstang og monteringstilbehør
Kr.660.00
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Forlængere til flugtvejsoplåsningen, 25 mm forlængelseselementer, rustfrit stål
Kr.65.00
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,25 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 1,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.830.00
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.842.00
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 2,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.845.00
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.896.00
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 3,5 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.925.00
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Træk-tryk-kabel oplåsning til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock, kabellængde 4,0 m, emballagens indhold = træk-tryk-kabel og aktiveringselement
Kr.944.00
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Monteringsvinkel til PSENmlock, passer på 40 mm standardprofiler
Kr.314.00
PSEN ml 1.1 actuator
PSEN ml 1.1 actuator 570480
Aktuator, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock
Kr.438.00
PSEN ml 1.1 round actuator
PSEN ml 1.1 round actuator 570482
Aktuator med afrundet spids, kodet, til sikkerhedsaflåsning PSENmlock
Kr.443.00
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adapter til justering af PSENmlock-aktuatoren til små døre: Radius300-500 mm. Emballagens indhold = 1 adapter
Kr.477.00
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Centreringsring til PSENmlock-aktuator. Den egner sig især til små døre. Emballagens indhold = 1 centreringsring
Kr.188.00
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Monteringsplade til 40 mm standardprofiler
Kr.314.00
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Monteringsvinkel til skydedøre
Kr.259.00
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Dørgrebsenhed til skydedøre
Kr.714.00
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Skruesæt til montering af PSENmlock-aktuatoren på dørgrebsenhed og skydedøre, emballagens indhold = 2 unbrakoskruer M5x16, 1 sikkerhedsskrue med envejskærv M5x16
Kr.15.00
PSEN ml DHM down l 1.1
PSEN ml DHM down l 1.1 6O000005
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret nedad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul grebsindsats og greb med rød grebsindsats (flugtvejsoplåsningsgreb).
Kr.2,739.00
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Forlængelsesenhed til montering af dørgrebet til døre bredere end 20 mm. Pakke = 2 forlængere (hver med en længde på 25 mm).
Kr.279.00
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Tildækningsmuffer til tildækning af forlængerne. Pakke = 2 forlængermuffer (hver med en længde på 25 mm).
Kr.157.00
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Monteringsplade til dørgrebsmodulet, når monteringspladen 570490anvendes til afbryderen PSEN ml.
Kr.350.00
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2 monteringslasker.
Kr.170.00
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox-farveplader til knapperne med lys (reservedel)
Kr.66.00