Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6L000013","name":"PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch","price":"887.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Som på fig.
PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch
Produktnummer: 6L000013
Mekanisk beskyttelsesdørssystem PSENmech, låseprincip magnetkraft,
kontakter låsning 1 brydekontakt, kontakter tvangskobling 3brydekontakter, forsyningsspænding
24 V AC/DC.
Din pris
Kr.887.00
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
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
Egnet til serieforbindelse | ja |
Modulvariant | Sensor |
Teknisk data
Elektriske data
Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
Forsyningsspændingstype U1 | AC/DC |
Relæudgange
Brugskat. AC15/DC13 standard | EN 60947-5-1 |
Spænding AC15 sikkerhedskont. | 240 |
Max strøm AC15 sikkerhedskont | 1.5 |
Spænding DC13 sikkerhedskont. | 250 |
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur |
-25
55 |
Overspændingskategori | II |
Kapslingsklasse, kabinet |
Mekaniske data
Tvangskoblingskraft | 1500 |
Mål, højde | 192 |
Mål, bredde | 42 |
Mål, dybde | 44 |
Nettovægt | 489 |
Bruttovægt | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-kode | 4046548101423 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.258 |
Tilbehør til indkøring
PSEN me5 AA
6L000002
Vinkelaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R ≥600 mm.
Kr.89.00
PSEN me5 AR
6L000003
Radiusaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5 afbryder, til små
lemme. Tilkørselsradius R ≥ 150 mm.
Kr.223.00
PSEN me5 AF
6L000004
Fleksibel aktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5.
TilkørselsradiusR ≥ 400
mm.
Kr.178.00
PSEN me5 AS
6L000001
Standardaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5. Tilkørselsradius R≥ 800 mm
Kr.80.00
Ekstra tilbehør
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Forlængerstykke 20 mm til flugtvejsoplåsning for
beskyttelsesdørssystemPSEN
me5.
Kr.169.00
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Forlængerstykke 40 mm til flugtvejsoplåsning for
beskyttelsesdørssystemPSEN
me5.
Kr.223.00
Kr.169.00
Kr.223.00
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kabeltromle, TPU/TPE-U, gul RAL1003, 8x0,25, kan bruges til kabelkæder,enkeltledernes
farve: hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød,
kabellængde: 200 m
Kr.3,134.00