Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6L000003","name":"PSEN me5 AR","price":"231.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
Som på fig.
PSEN me5 AR
Produktnummer: 6L000003
GTIN: 4046548101324
Radiusaktuator til beskyttelsesdørssystem PSEN me5 afbryder, til små
lemme. Tilkørselsradius R ≥ 150 mm.
Styk
Din pris
Kr.231.00
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
UKCA |
| Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Mekaniske data
| Nettovægt | 61 g |
| Bruttovægt | 62 g |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548101324 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |