Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630938","name":"PSEN op67-69K-135/1","price":"4078.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op67-69K-135/1
Produktnummer: 630938
GTIN: 4046548068801
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et
sikkerhedslysgitter med længden 135 cm i serien "PSEN op.../1". IP-
kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex-
membranen på kapperne forhindrer indtrængning af smuds og
vand samt indvendig kondensation. Lysgitrets forbindelseskabel føres
gennem en M16 PG-kabelforskruning og...
Mere
Styk
Din pris
Kr.4,078.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PMMA-akryltubus til tætning og beskyttelse af et sikkerhedslysgitter med længden 135 cm i serien "PSEN op.../1". IP- kapslingsklassen forhøjes fra IP65 til IP67, IP68 og IP69K. Gore-Tex- membranen på kapperne forhindrer indtrængning af smuds og vand samt indvendig kondensation. Lysgitrets forbindelseskabel føres gennem en M16 PG-kabelforskruning og forhindrer indtrængning af smuds og vand.
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Kapslingsklasse, kabinet |
IP69K
IP67 |
Mekaniske data
| Husets materiale | PMMA |
| Mål, højde | 1578.5 |
| Nettovægt | 2450 |
| Bruttovægt | 3130 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068801 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |