Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"630912","name":"PSEN op Lens Shield-045/1","price":"1040.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Som på fig.
PSEN op Lens Shield-045/1
Produktnummer: 630912
GTIN: 4046548068573
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting
brackets for protection of the front screen of a safety light curtain
from the "PSEN op.../1" range from dust, swarf or sparks To protect a
safety light curtain pair two "PSENop Lens Shield" are required.
Styk
Din pris
Kr.1,040.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
5 PMMA Altu glass plates of 45 cm length with relevant mounting brackets for protection of the front screen of a safety light curtain from the "PSEN op.../1" range from dust, swarf or sparks To protect a safety light curtain pair two "PSENop Lens Shield" are required.
Generelle data
| Godkendelse | - |
Teknisk data
Mekaniske data
| Husets materiale | PMMA |
| Mål, højde | 540 |
| Mål, bredde | 36.3 |
| Mål, dybde | 3 |
| Nettovægt | 380 |
| Bruttovægt | 600 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068573 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |